NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
XGB44397S02
Somun
Bilezik
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÖZELLİKLER
Rulman tipi
XGB
With integrated sensor ring
1
Fitting position
Avant gauche
External diameter 1 (wheel)
82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)
45 mm
Width 1 (wheel)
42 mm
Weight
1,007 kg
OE Equivalents
ÜreticiReferansFord1501642Ford1668557Ford1796001Ford1836381Ford2215574Ford2374791Ford2472586Ford Usa8V41-1215-BAFord Usa8V41-1215-BBFord Usa8V41-1K018-BAFORD ASIA & OCEANIA, Ford8V411215BCFord8V411K018AAFord8V411K018ABFord8V4J1K018ACFord Usa, Ford8V4Z1215C
Automotive Compatibility
MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordC-MAXC-MAX => --FordCMAXCMAX II => --FordFocusFOCUS III => --FordFOCUS III SaloonFOCUS III Saloon => --FordFOCUS IVFOCUS IV10/2014 => --FordFocusFocus => --FordGRANDGRAND => --FordKugaKUGA I03/2008 => 10/2012--FordKUGA IIKUGA II => --FordKugaKuga => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTRANSITTRANSIT09/2013 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => --MercedesATEGOATEGO10/2012 => 08/2015--