• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R152.76 - SNR

R152.76

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Cıvata
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiMGB
İç çap n°130 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight3,337 kg
External diameter 1 (wheel)136 mm
External diameter 2 (wheel)82 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansFORD (CHANGAN)6G912C300AAB

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFORD (CHANGAN)S-MAXS-MAX => --FordGalaxyGALAXY II03/2006 => 03/2015--FordGalaxyGalaxy => --FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 02/2015--Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--