• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R152.89 - SNR

R152.89

R152.89 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XHGB45348R01
  • Cıvata (x4)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière gauche
Weight4,502 kg
Width 1 (wheel)136 mm
Number of fixings hub side4
Number of fixings wheel side5

OE Equivalents

ÜreticiReferansFordDV61-2C299-BAAFordDV612C299BAB

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordKUGA IIKUGA II => --FordKugaKuga => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTRANSITTRANSIT09/2013 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II09/2013 => --