Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir: Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GB.41599.R02 Bilezik (x2) Pim
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi GB Fitting position Train avant Genişlik 1 37 mm İç çap n°1 39 mm Weight 0,66 kg Sıkma açısı 90 ° Sıkma torku 2 20 N-m Sıkma torku 1 130 N-m External diameter 1 (wheel) 72 mm
OE Equivalents Opel 1603191 Opel, Vauxhall 90486460 Automotive Compatibility Chevrolet Astra - 35 Estate Astra - 35 Estate => - - Chevrolet Astra - 68 Hatchback Astra - 68 Hatchback => - - Chevrolet Calibra - 85 Coupe Calibra - 85 Coupe => - - Daewoo ARANOS ARANOS 01/1995 => 06/2005 - - Daewoo Cielo Cielo => - - Daewoo ESPERO ESPERO => - - Daewoo NEXIA NEXIA 02/1995 => 06/2005 - - Opel ASCONA ASCONA 07/1985 => 07/1988 - - Opel ASCONA ASCONA III 07/1981 => 07/1988 - - Opel ASTRA F Estate Van ASTRA F Estate Van => - - Opel Astra ASTRA I => - - Opel Astra Astra => - - Opel CABRIO CABRIO III 08/1986 => 11/1990 - - Opel CALIBRA CALIBRA 08/1989 => 06/1997 - - Opel COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- II 06/2004 => 09/2011 - - Opel COMBO -KADETT- COMBO -KADETT- II 08/1986 => 11/1990 - - Opel CORSA CORSA III 08/2003 => 06/2006 - - Opel CORSA UTILITY B Pickup CORSA UTILITY B Pickup => - - Opel CORSA UTILITY C Pickup CORSA UTILITY C Pickup => - - Opel Kadett KADETT II 08/1981 => 07/1984 - - Opel Kadett KADETT III 07/1984 => 07/1991 - - Opel Kadett Kadett 03/1982 => 07/1991 - - Opel MERIVA MERIVA I 04/2003 => 06/2010 - - Opel Vectra VECTRA I => - - Opel Vectra Vectra => - - Rover CITYROVER CITYROVER 09/2003 => 03/2005 - - Vauxhall ASTRA ASTRA 11/1981 => 02/1998 - - Vauxhall ASTRA ASTRA I 11/1981 => 09/1984 - - Vauxhall ASTRA ASTRA II 09/1984 => 09/1991 - - Vauxhall ASTRA ASTRA III 08/1986 => 02/2001 - - Vauxhall ASTRAVAN ASTRAVAN 08/1991 => 02/1998 - - Vauxhall BELMONT BELMONT 12/1985 => 08/1991 - - Vauxhall CALIBRA CALIBRA 05/1990 => 06/1997 - - Vauxhall CAVALIER CAVALIER 07/1981 => 09/1995 - - Vauxhall CAVALIER CAVALIER II 07/1981 => 07/1988 - - Vauxhall CAVALIER CAVALIER III 09/1988 => 09/1995 - - Vauxhall COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- II 06/2004 => 09/2011 - - Vauxhall CORSA CORSA II 08/2003 => 09/2006 - - Vauxhall MERIVA MERIVA I => - -