Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Bilezik Pul Teker / porya rulmanı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi GB Fitting position Train arrière Genişlik 1 45 mm İç çap n°1 37 mm External diameter 1 (wheel) 74 mm Weight 0,829 kg
OE Equivalents Opel 1604292 Opel 415203 Vauxhall, Opel 90486468 Automotive Compatibility Opel CALIBRA CALIBRA 08/1989 => 06/1997 - - Opel OMEGA OMEGA => - - Opel OMEGA B OMEGA B => - - Opel OMEGA B Estate OMEGA B Estate => - - Opel OMEGA OMEGA I 09/1986 => 01/1994 - - Opel OMEGA OMEGA II 01/1994 => 06/2003 - - Opel SENATOR SENATOR II 01/1987 => 05/1993 - - Opel Vectra VECTRA I 08/1988 => 08/1995 - - Opel Vectra Vectra 02/1990 => 08/1995 - - Vauxhall CALIBRA CALIBRA 05/1990 => 06/1997 - - Vauxhall CARLTON CARLTON 08/1989 => 02/1994 - - Vauxhall CARLTON CARLTON III 10/1986 => 04/1994 - - Vauxhall CAVALIER CAVALIER III 09/1988 => 09/1994 - - Vauxhall M26 M26 09/1989 => 07/1993 - - Vauxhall OMEGA OMEGA 03/1994 => 11/2003 - - Vauxhall SENATOR SENATOR 08/1987 => 08/1990 - - Vauxhall SENATOR SENATOR II 08/1987 => 07/1993 - -