• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R153.30 - SNR

R153.30

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Pul
  • Cıvata (x3)
  • Kapak
  • Teker / porya rulmanı
  • Pim

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Genişlik 184 mm
İç çap n°125 mm
Fitting positionTrain avant
Weight3,311 kg
External diameter 1 (wheel)137 mm
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel1603210Vauxhall, Opel90575809Opel, Vauxhall9117621

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletZafiraZafira => --ChevroletZafira - S75 Multi purpose vehicleZafira - S75 Multi purpose vehicle => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraAstra => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 05/2005--