• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R153.32 - SNR

R153.32

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XHGB45780R01
  • Kapak
  • Pim
  • Cıvata (x3)
  • Pul

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXHGB
Genişlik 187 mm
İç çap n°156 mm
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)120 mm
Weight3,144 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side4
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel1603209

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumOpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelASTRA G HatchbackASTRA G Hatchback => --OpelAstraASTRA II => --OpelAstraAstra => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV => --VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 04/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --