Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
FC.40650.S01 Kapak Bilezik Somun
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi FC Weight 0,53 kg Genişlik 1 43 mm İç çap n°1 27 mm Fitting position Arrière gauche External diameter 1 (wheel) 53 mm Sıkma torku 1 175 N-m
OE Equivalents Opel 1604007 Chevrolet 52117024 Chevrolet, Vauxhall 9156695 Automotive Compatibility Chevrolet Corsa - 19 Saloon Corsa - 19 Saloon => - - Chevrolet Corsa - 68 Hatchback Corsa - 68 Hatchback => - - Chevrolet MONTANA Pickup | CORSA UTILITY MONTANA Pickup | CORSA UTILITY => - - Chevrolet Meriva Meriva => - - Chevrolet Meriva - 75 Multi purpose vehicle Meriva - 75 Multi purpose vehicle => - - Chevrolet Montana - 80 Combi Van Montana - 80 Combi Van => - - Chevrolet Montana - 80 Pick up Truck Montana - 80 Pick up Truck => - - Opel COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- II => - - Opel CORSA C CORSA C => - - Opel CORSA CLASSIC C Saloon CORSA CLASSIC C Saloon => - - Opel CORSA CORSA III => - - Opel CORSA UTILITY B Pickup CORSA UTILITY B Pickup => - - Opel CORSA UTILITY C Pickup CORSA UTILITY C Pickup => - - Opel TIGRA TIGRA II => - - Vauxhall COMBO COMBO 09/2001 => 05/2004 - - Vauxhall CORSA CORSA II 08/2000 => 09/2006 - - Vauxhall CORSA CORSA III 08/2005 => 09/2006 - - Vauxhall TIGRA TIGRA II 06/2004 => 07/2009 - -