• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R153.47 - SNR

R153.47

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Cıvata (x3)
  • Teker / porya rulmanı
  • Kapak

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Genişlik 180 mm
İç çap n°125 mm
Fitting positionTrain avant
Weight3,16 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side4
Number of fixings wheel side3
External diameter 1 (wheel)119 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel1603253

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumOpelAstraASTRA II10/2004 => 08/2010--OpelAstraASTRA III => --OpelAstraASTRA IV02/2005 => 08/2010--OpelAstraAstra => --VauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012--