NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Teker / porya rulmanı (x2)
- Somun (x4)
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | HGB |
| Genişlik 1 | 110 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Weight | 3,535 kg |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| External diameter 1 (wheel) | 140 mm |
| Width 2 (wheel) | 142 mm |