• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R153.61 - SNR

R153.61

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R177.44 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Bilezik
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiFC
Fitting positionAvant gauche
Genişlik 136 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)72 mm
Weight0,71 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel4700979Opel4707157Opel4709078Opel, Vauxhall9214025Vauxhall93193920Vauxhall, Opel95514678

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumOpelAGILAAGILA I07/2003 => 11/2007--OpelAGILAAGILA II11/2007 => 12/2014--SuzukiLIANALIANA => --SuzukiLIANALIANA 1 => --SuzukiLIANALIANA 2 => --SuzukiSPLASHSPLASH => --SuzukiSWIFT IIISWIFT III => --SuzukiSWIFT IVSWIFT IV => --SuzukiSwiftSwift => --VauxhallAGILAAGILA I => --VauxhallAGILAAGILA II11/2007 => 03/2014--