Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Teker / porya rulmanı Cıvata (x3) Somun
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi XHGB Genişlik 1 111 mm Fitting position Avant gauche Weight 4,09 kg External diameter 1 (wheel) 146 mm Number of fixings hub side 5 Number of fixings wheel side 3
OE Equivalents Chevrolet, Vauxhall 13502829 Opel 328001 Opel 328021 Automotive Compatibility BUICK (SGM) EXCELLE GT EXCELLE GT => - - BUICK (SGM) EXCELLE XT EXCELLE XT => - - CHEVROLET (SGM) CRUZE Hatchback CRUZE Hatchback => - - CHEVROLET (SGM) CRUZE Saloon CRUZE Saloon => - - Chevrolet Cruze CRUZE 1 => - - Chevrolet Cruze CRUZE 2 => - - Chevrolet CRUZE Hatchback CRUZE Hatchback => - - Chevrolet CRUZE Saloon CRUZE Saloon => - - Chevrolet Cruze Cruze => - - Chevrolet Orlando Orlando => - - Daewoo CRUZE CRUZE => - - Mercedes CITARO 2 CITARO 2 11/2012 => 12/2015 - - Opel AMPERA AMPERA 05/2011 => 02/2015 - - Opel Astra ASTRA IV => - - Opel ASTRA J Estate Van ASTRA J Estate Van => - - Opel ASTRA J Hatchback Van ASTRA J Hatchback Van => - - Opel Astra Astra => - - Opel CASCADA CASCADA 02/2013 => - - Opel ZAFIRA ZAFIRA => - - Opel ZAFIRA ZAFIRA III => - - Opel ZAFIRA TOURER C VAN ZAFIRA TOURER C VAN => - - Vauxhall AMPERA AMPERA 05/2011 => - - Vauxhall ASTRA ASTRA VI => - - Vauxhall CASCADA CASCADA 02/2013 => - - Vauxhall ZAFIRA ZAFIRA II 09/2011 => - - Vauxhall ZAFIRA ZAFIRA III => - -