• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R153.68 - SNR

R153.68

R153.68 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXHGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)146 mm
Width 1 (wheel)78 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,939 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansVauxhall, Chevrolet13577406

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumBUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT11/2012 => --BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT11/2012 => --CHEVROLET (SGM)CRUZE HatchbackCRUZE Hatchback11/2012 => --CHEVROLET (SGM)CRUZE SaloonCRUZE Saloon11/2012 => --ChevroletCruzeCRUZE 104/2009 => 11/2015--ChevroletCruzeCRUZE 211/2012 => --ChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --ChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCruze => --DaewooCRUZECRUZE => --MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAstraASTRA IV08/2009 => --OpelAstraAstra11/2014 => 05/2018--VauxhallASTRAASTRA VI11/2012 => --