Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Teker rulmanı kiti
R154.08 - SNR
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Bilezik
Keçe (x2)
Motosiklet motor rulmanı
Teker / porya rulmanı
Pim
Documentation
Product information
ÖZELLİKLER
Weight
0,579 kg
Rulman tipi
AB
Genişlik 1
18 mm
Fitting position
Arrière gauche
External diameter 1 (wheel)
62 mm
OE Equivalents
ÜreticiReferansVolkswagen2115012831
Automotive Compatibility
MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumVolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1992--VolkswagenKombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage)Kombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage) => --VolkswagenKombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage)Kombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage) => --VolkswagenKombi - 7X2 T2 Chassis cabinKombi - 7X2 T2 Chassis cabin => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER II07/1973 => 04/1979--VolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992--VolkswagenTRANSPORTER T3 Platform/ChassisTRANSPORTER T3 Platform/Chassis => --VolkswagenTransporterTransporter => --