Teker rulmanı kiti

R154.14 - SNR

R154.14

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Q019
  • Cıvata
  • Somun (x3)
  • Teker / porya rulmanı
  • Pim
  • Bilezik (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 137 mm
İç çap n°134 mm
Weight0,625 kg
Fitting positionAvant droit
External diameter 1 (wheel)64 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen171 407 625 AAudi171 498 625 AAudi171 498 625 BAudi171498625Volkswagen171498625CVolkswagen171498625D

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumVolkswagenCADDYCADDY07/1982 => 06/1983--VolkswagenCADDYCADDY I07/1982 => 06/1992--VolkswagenGOLFGOLF12/1975 => 06/1993--VolkswagenGOLFGOLF I03/1974 => 06/1993--VolkswagenJettaJETTA I07/1978 => 01/1984--VolkswagenJettaJetta07/1979 => 01/1984--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO07/1976 => 06/1979--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO I07/1975 => 06/1983--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO II07/1979 => 06/1990--