Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
L.45449/410 EC.12694.S02 H106 Somun Keçe
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Genişlik 1 14 mm Weight 0,45 kg External diameter 1 (wheel) 50 mm Fitting position Avant droit
OE Equivalents Volkswagen 113517185C Volkswagen 281498625 Seat, Volkswagen, Skoda, Audi 311405625E Volkswagen, Skoda, Audi, Seat 311405625F Automotive Compatibility Volkswagen Apollo - D0243 Saloon Apollo - D0243 Saloon => - - Volkswagen CARAVELLE CARAVELLE 12/1982 => 06/1991 - - Volkswagen COCCINELLE COCCINELLE => - - Volkswagen Fusca - 111 TYP1 Saloon Fusca - 111 TYP1 Saloon => - - Volkswagen Fusca - 1B1 TYP1 Saloon Fusca - 1B1 TYP1 Saloon => - - Volkswagen Gol - 5W1 G3 Hatchback Gol - 5W1 G3 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5W1 G4 Hatchback Gol - 5W1 G4 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1 G2 Hatchback Gol - 5X1 G2 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1 G3 Hatchback Gol - 5X1 G3 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1 G4 Hatchback Gol - 5X1 G4 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1/5Y1 G2 Hatchback Gol - 5X1/5Y1 G2 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1/5Y1 G3 Hatchback Gol - 5X1/5Y1 G3 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 861 G1 Hatchback Gol - 861 G1 Hatchback => - - Volkswagen LT LT 03/1975 => 10/1982 - - Volkswagen LT LT I 03/1975 => 11/1995 - - Volkswagen Parati - 5W5/5X5 Estate Parati - 5W5/5X5 Estate => - - Volkswagen Parati - 5X5 Estate Parati - 5X5 Estate => - - Volkswagen Quantum - 33 Estate Quantum - 33 Estate => - - Volkswagen Quantum - 33/331 Estate Quantum - 33/331 Estate => - - Volkswagen Quantum - 331 Estate Quantum - 331 Estate => - - Volkswagen Quantum - A31 Estate Quantum - A31 Estate => - - Volkswagen Quantum - B3X Estate Quantum - B3X Estate => - - Volkswagen Santana - 32 II Saloon Santana - 32 II Saloon => - - Volkswagen Santana - 32/325/327 II Saloon Santana - 32/325/327 II Saloon => - - Volkswagen Santana - 321 II Saloon Santana - 321 II Saloon => - - Volkswagen Santana - 327 II Saloon Santana - 327 II Saloon => - - Volkswagen Santana - 3A2 II Saloon Santana - 3A2 II Saloon => - - Volkswagen Santana - A3X II Saloon Santana - A3X II Saloon => - - Volkswagen Saveiro - 147 G1 Pick up Truck Saveiro - 147 G1 Pick up Truck => - - Volkswagen Saveiro - 5W9 G4 Pick up Truck Saveiro - 5W9 G4 Pick up Truck => - - Volkswagen Saveiro - 5X9 G2 Pick up Truck Saveiro - 5X9 G2 Pick up Truck => - - Volkswagen Transporter TRANSPORTER III 04/1979 => 06/1992 - - Volkswagen Transporter Transporter => - - Volkswagen Voyage Voyage => - - Volkswagen Voyage - 5U2/5U4/5U6/5UG Saloon Voyage - 5U2/5U4/5U6/5UG Saloon => - -