NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- LM.12749/710
- EC.12694.S02 H106
- Somun
- Keçe
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Genişlik 1 | 15 mm |
| İç çap n°1 | 21 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 0,41 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 45 mm |