• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R154.41 - SNR

R154.41

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GB35078S01
  • Bilezik
  • Cıvata
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
Genişlik 138 mm
İç çap n°143 mm
Weight1,092 kg
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)80 mm
Sıkma açısı90 °
Sıkma torku 1150 N-m

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1001718Ford1497386Ford6M211A047AAFord7201008Volkswagen7M0407625Seat, Volkswagen7M0498625Volkswagen, Seat7M3498625Volkswagen, Seat7M3498625AFord95VW1A047AA

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordGalaxyGALAXY I => --FordGalaxyGalaxy => --SeatALHAMBRAALHAMBRA => --SeatALHAMBRAALHAMBRA I => --VolkswagenSHARANSHARAN => --VolkswagenSHARANSHARAN I => --VolkswagenSHARANSHARAN II => --