• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R154.44 - SNR

R154.44

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Cıvata (x5)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXHGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière droit
Genişlik 1127 mm
İç çap n°139 mm
External diameter 1 (wheel)130 mm
Number of fixings wheel side5
Number of fixings hub side5
Weight3,234 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen, Audi, Skoda8E0501611

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA6A604/1997 => 04/2001--AudiA6A6 II => --SkodaSUPERBSUPERB04/2002 => 02/2008--SkodaSUPERBSUPERB I => --VW (SVW)PASSAT B5PASSAT B5 => --VW (SVW)PASSAT LINGYUPASSAT LINGYU => --VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat12/1996 => 04/2005--