• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R154.45 - SNR

R154.45

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Kapak
  • Enkoder
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
With encoder with gear1
Genişlik 162 mm
İç çap n°128 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,756 kg
External diameter 1 (wheel)120 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)43
Car rim, number of holes4
Sıkma torku 1175 N-m

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen6Q0598477Volkswagen, Seat6X0501477

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatAROSAAROSA 112/1998 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 212/1998 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA08/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPoloPolo => --