Teker rulmanı kiti

R154.50 - SNR

R154.50

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • L.45449/410
  • LM.11949/910
  • Pim
  • Keçe
  • Pul
  • Kapak

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionTrain arrière
Genişlik 114 mm
Weight0,315 kg
External diameter 1 (wheel)50 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen, Skoda, Seat, Audi311405625ESkoda, Seat, Audi, Volkswagen311405625FAudi8D0598625

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA4A406/1995 => 08/2001--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA6A612/1995 => 06/1997--AudiCabrioletCABRIOLET 211/1995 => 07/2000--SeatINCAINCA03/1997 => 03/1999--VolkswagenApollo - D0243 SaloonApollo - D0243 Saloon => --VolkswagenCADDYCADDY II02/1997 => 02/1999--VolkswagenCOCCINELLECOCCINELLE => --VolkswagenFusca - 111 TYP1 SaloonFusca - 111 TYP1 Saloon => --VolkswagenFusca - 1B1 TYP1 SaloonFusca - 1B1 TYP1 Saloon => --VolkswagenGol - 5W1 G3 HatchbackGol - 5W1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 5W1 G4 HatchbackGol - 5W1 G4 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G2 HatchbackGol - 5X1 G2 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G3 HatchbackGol - 5X1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G4 HatchbackGol - 5X1 G4 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1/5Y1 G2 HatchbackGol - 5X1/5Y1 G2 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1/5Y1 G3 HatchbackGol - 5X1/5Y1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 861 G1 HatchbackGol - 861 G1 Hatchback => --VolkswagenParati - 5W5/5X5 EstateParati - 5W5/5X5 Estate => --VolkswagenParati - 5X5 EstateParati - 5X5 Estate => --VolkswagenQuantum - 33 EstateQuantum - 33 Estate => --VolkswagenQuantum - 33/331 EstateQuantum - 33/331 Estate => --VolkswagenQuantum - 331 EstateQuantum - 331 Estate => --VolkswagenQuantum - A31 EstateQuantum - A31 Estate => --VolkswagenQuantum - B3X EstateQuantum - B3X Estate => --VolkswagenSantana - 32 II SaloonSantana - 32 II Saloon => --VolkswagenSantana - 32/325/327 II SaloonSantana - 32/325/327 II Saloon => --VolkswagenSantana - 321 II SaloonSantana - 321 II Saloon => --VolkswagenSantana - 327 II SaloonSantana - 327 II Saloon => --VolkswagenSantana - 3A2 II SaloonSantana - 3A2 II Saloon => --VolkswagenSantana - A3X II SaloonSantana - A3X II Saloon => --VolkswagenSaveiro - 147 G1 Pick up TruckSaveiro - 147 G1 Pick up Truck => --VolkswagenSaveiro - 5W9 G4 Pick up TruckSaveiro - 5W9 G4 Pick up Truck => --VolkswagenSaveiro - 5X9 G2 Pick up TruckSaveiro - 5X9 G2 Pick up Truck => --VolkswagenVoyageVoyage => --VolkswagenVoyage - 5U2/5U4/5U6/5UG SaloonVoyage - 5U2/5U4/5U6/5UG Saloon => --