Teker rulmanı kiti

R154.55 - SNR

R154.55

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XTGB45291R04
  • Kapak
  • Cıvata

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
Fitting positionArrière gauche
Weight2,215 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)43
With integrated sensor ring1
Sıkma açısı180 °
Sıkma torku 1180 N-m
Car rim, number of holes5
İç çap n°132 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen5QM598611Skoda, Audi, Seat, Volkswagen8V0598611

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAUDI (FAW)A3 LimousineA3 Limousine => --AUDI (FAW)A3 SportbackA3 Sportback => --AudiA3A3 => --AudiA3 - 8VM/8VS SaloonA3 - 8VM/8VS Saloon => --AudiA3 ConvertibleA3 Convertible => 12/2019--AudiA3A3 II => 12/2019--AudiA3A3 III => --AudiA3A3 IV => --AudiA3 SportbackA3 Sportback => 12/2019--AudiQ2Q2 => --AudiQ2Q2 105/2016 => 12/2019--AudiQ2Q2 2 => --CupraLEONLEON => --Proton400 SERIES400 SERIES02/2011 => 12/2019--SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 1 => 12/2019--SeatALTEAALTEA 2 => 12/2019--SeatATECAATECA09/2016 => 12/2019--SeatATECAATECA 106/2019 => 12/2019--SeatATECAATECA 2 => --SeatLeonLEON II => 12/2019--SeatLeonLEON III => 12/2019--SeatLeonLEON IV => --SeatLeonLeon => --SeatToledoTOLEDO III02/2009 => 12/2019--SkodaKAROQKAROQ 1 => 12/2019--SkodaKAROQKAROQ 2 => --SkodaOctaviaOCTAVIA III => 12/2019--SkodaOctaviaOCTAVIA IV12/2019 => --SkodaOctaviaOctavia => --VolkswagenBEETLEBEETLE II => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 1 => 12/2019--VolkswagenGOLFGOLF 212/2004 => 12/2019--VolkswagenGOLF ALLTRACK VII VariantGOLF ALLTRACK VII Variant => 12/2019--VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI => 12/2019--VolkswagenGOLFGOLF VII => --VolkswagenGOLFGOLF VIII => --VolkswagenGolf - BC1 VII HatchbackGolf - BC1 VII Hatchback => --VolkswagenGolf - BC1/BC2 VII HatchbackGolf - BC1/BC2 VII Hatchback => --VolkswagenJettaJETTA IV => 12/2019--VolkswagenJettaJETTA V => --VolkswagenJettaJetta => 12/2019--VolkswagenPASSAT B7PASSAT B7 => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III12/2012 => 12/2019--VolkswagenT-ROCT-ROC => --VolkswagenT-ROCT-ROC 1 => 12/2019--VolkswagenT-ROCT-ROC 2 => --