NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- XMGB35154R01
- Cıvata (x6)
- Somun
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | MGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Genişlik 1 | 45 mm |
| İç çap n°1 | 30 mm |
| Width 2 (wheel) | 102 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 85 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 143 mm |
| Car rim, number of holes | 5 |
| Sıkma torku 1 | 200 N-m |
| Weight | 4,25 kg |