• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R154.61 - SNR

R154.61

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R141.77 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Cıvata (x4)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionTrain avant
Rulman tipiHGB
With integrated sensor ring1
Car rim, number of holes5
Weight3,21 kg
Clamp fitting3
Sıkma torku 1200 N-m
Sıkma açısı180 °

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen, Seat, Skoda, Audi1K0498621Volkswagen2K0498621Volkswagen5Q0 407 621 CSkoda5Q0407621BSkoda, Audi, Seat, Volkswagen8V0598625

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA3A3 => --AudiA3 - 8VM/8VS SaloonA3 - 8VM/8VS Saloon => --AudiA3 ConvertibleA3 Convertible => 02/2015--AudiA3A3 II05/2005 => 02/2015--AudiA3A3 III => --AudiA3A3 IV => --AudiA3 SportbackA3 Sportback => 02/2015--AudiQ3Q3 => --AudiQ3Q3 II => --AudiQ3 SportbackQ3 Sportback => --AudiQ4Q4 => --CupraLEONLEON => --SKODA (SVW)OCTAVIA EstateOCTAVIA Estate => --SKODA (SVW)OCTAVIA HatchbackOCTAVIA Hatchback => --SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 102/2004 => 08/2011--SeatALTEAALTEA 202/2004 => 04/2013--SeatATECAATECA 102/2019 => --SeatATECAATECA 202/2019 => --SeatLeonLEON II05/2005 => 11/2012--SeatLeonLEON III => --SeatLeonLEON IV => --SeatLeonLeon => --SeatToledoTOLEDO III05/2005 => 02/2011--SkodaOctaviaOCTAVIA I05/2005 => 02/2011--SkodaOctaviaOCTAVIA II05/2005 => 02/2011--SkodaOctaviaOCTAVIA III => 02/2015--SkodaOctaviaOctavia => --SkodaSUPERBSUPERB => --SkodaSUPERBSUPERB III => --SkodaYETIYETI03/2014 => 02/2011--SkodaYETIYETI 104/2009 => 10/2015--SkodaYETIYETI 205/2005 => 10/2013--VW (SVW)LAMANDOLAMANDO => --VolkswagenARTEONARTEON => --VolkswagenARTEONARTEON 2 => --VolkswagenCADDYCADDY07/2010 => 04/2015--VolkswagenCADDYCADDY III05/2005 => 04/2015--VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 105/2005 => 02/2015--VolkswagenGOLFGOLF 205/2005 => 02/2015--VolkswagenGOLF ALLTRACK VIIIGOLF ALLTRACK VIII => --VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI05/2005 => 02/2011--VolkswagenGOLFGOLF VII => --VolkswagenGOLFGOLF VIII => --VolkswagenGolf - BC1 VII HatchbackGolf - BC1 VII Hatchback => --VolkswagenGolf - BC1/BC2 VII HatchbackGolf - BC1/BC2 VII Hatchback => --VolkswagenGolf Estate/Variant - BX5 VII EstateGolf Estate/Variant - BX5 VII Estate => --VolkswagenTOURANTOURAN I05/2005 => 02/2011--VolkswagenTiguan AllspaceTiguan Allspace => --