• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R154.62 - SNR

R154.62

R154.62 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XMGB35154R01
  • Somun
  • Cıvata (x6)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Car rim, number of holes5
Rulman tipiXMGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Sıkma torku 1200 N-m
External diameter 1 (wheel)85 mm
External diameter 2 (wheel)143 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)45 mm
Width 2 (wheel)102 mm
Weight4,281 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumVolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA => --VolkswagenMULTIVANMULTIVAN => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG I => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER V => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI => --VolkswagenTransporterTransporter => --