• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R154.70 - SNR

R154.70
Referans R154.70

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Somun (x3)
  • Bilezik
  • Süspansiyon somunu

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)66 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,675 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen1S0407625Volkswagen1S0407625ASkoda, Seat, Volkswagen1S0498625Seat, Volkswagen, Skoda1S0498625AVolkswagen1S0501611B

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiQ3Q304/2021 => --AudiQ3Q3 I04/2021 => --AudiQ3Q3 II04/2021 => --SeatMIIMII 109/2011 => --SeatMIIMII 2 => --SeatTARRACOTARRACO10/2021 => --SkodaCITIGOCITIGO 109/2011 => 03/2017--SkodaCITIGOCITIGO 209/2011 => --SkodaKAROQKAROQ 210/2021 => --SkodaKODIAQKODIAQ II04/2021 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II04/2021 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN III04/2021 => --VolkswagenUPUP => --VolkswagenUPUP! 107/2011 => 06/2016--VolkswagenUPUP! 2 => --