• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R154.74 - SNR

R154.74

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 176 mm
İç çap n°178 mm
Fitting positionTrain avant
Weight2,401 kg
External diameter 1 (wheel)1266 mm

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA1A1 => --AudiA1A1 II => 08/2024--SeatARONAARONA10/2017 => 08/2024--SeatARONAARONA 106/2017 => 08/2024--SeatARONAARONA 2 => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA04/2017 => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA V => 08/2024--SkodaFABIA IVFABIA IV => --SkodaFabiaFabia => --SkodaKAMIQKAMIQ => --SkodaKAMIQKAMIQ 1 => 08/2024--SkodaKAMIQKAMIQ 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA => --SkodaSCALASCALA 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA III => 08/2024--VolkswagenPoloPOLO VI => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenT-CrossT-CROSS 1 => 08/2024--VolkswagenT-CrossT-CROSS 2 => --VolkswagenT-CrossT-Cross => 08/2024--VolkswagenTAIGOTAIGO => --