• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.06 - SNR

R155.06

R155.06 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • Kapak
  • Binek araç şanzıman rulmanı
  • Çeşitli
  • Pim
  • O-ring

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionArrière droit
Width 2 (wheel)15 mm
External diameter 1 (wheel)42 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter n°1 (wheel)20 mm
Internal diameter 2 (wheel)25 mm
Weight0,269 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7701460542Renault7701460642Renault7703090266

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenault121208/1969 => --Renault1414 203/1976 => 11/1983--Renault151508/1971 => 09/1980--Renault161608/1970 => 07/1980--Renault181803/1978 => 06/1986--Renault1818 108/1977 => 06/1986--Renault1818 208/1977 => 06/1986--Renault4408/1962 => 11/1991--Renault44 I11/1971 => 11/1991--Renault5512/1971 => 05/1985--Renault55 I12/1971 => 05/1985--Renault6609/1968 => --RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--