Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Teker rulmanı kiti
R155.113 - SNR
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
FC.40696.S12
Kapak
Somun
Bilezik
Documentation
Product information
ÖZELLİKLER
Rulman tipi
FC
Genişlik 1
48 mm
İç çap n°1
30 mm
Weight
0,856 kg
Fitting position
Train avant
External diameter 1 (wheel)
62 mm
Automotive Compatibility
MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaDOKKERDOKKER => --DaciaDOKKERDOKKER 1 => 01/2017--DaciaDOKKERDOKKER 2 => 02/2020--DaciaDUSTERDUSTER => 02/2020--DaciaDUSTERDUSTER I => 02/2020--DaciaDUSTERDUSTER II => --DaciaLODGYLODGY => --DaciaLODGYLODGY 1 => 03/2017--DaciaLODGYLODGY 203/2012 => 02/2020--DaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN I => 01/2017--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO II01/2016 => 02/2020--RenaultARKANAARKANA => 03/2017--RenaultARKANAARKANA 1 => 03/2017--RenaultARKANAARKANA 2 => 03/2017--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => 03/2017--RenaultClioCLIO III05/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV => 01/2017--RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => 03/2017--RenaultCapturCaptur => --RenaultCaptur - H5A2 PHASE I HatchbackCaptur - H5A2 PHASE I Hatchback => --RenaultCaptur - H5A4/H5AA PHASE I HatchbackCaptur - H5A4/H5AA PHASE I Hatchback => --RenaultCaptur - H5JH PHASE I HatchbackCaptur - H5JH PHASE I Hatchback => --RenaultClioClio => 03/2017--RenaultDOKKERDOKKER => 03/2017--RenaultDusterDuster => 03/2017--RenaultDuster - HSA4/HSAR Sport Utility VehicleDuster - HSA4/HSAR Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSA4/HSML Sport Utility VehicleDuster - HSA4/HSML Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSAP/HSMF Sport Utility VehicleDuster - HSAP/HSMF Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSAR/HSJJ Sport Utility VehicleDuster - HSAR/HSJJ Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSJH Sport Utility VehicleDuster - HSJH Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSJJ/HSML Sport Utility VehicleDuster - HSJJ/HSML Sport Utility Vehicle => --RenaultEXPRESSEXPRESS II01/2016 => 02/2020--RenaultLOGAN ILOGAN I01/2009 => 10/2012--RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 03/2017--RenaultLoganLogan => 03/2017--RenaultLogan - L8A6 SaloonLogan - L8A6 Saloon => --RenaultMeganeMEGANE III06/2014 => 08/2015--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 03/2017--