• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.116 - SNR

R155.116

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XGB 40550 S03 P
  • Sensör taşıyıcı
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 139 mm
İç çap n°145 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)83 mm
Weight0,97 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault40 21 020 84RMercedes4153340600Renault7701206661Renault7701208060Renault7701208429Renault7701208950Renault7701209807Renault7701209838

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMercedesCITANCITAN I09/2012 => --RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo => --RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--