• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.122 - SNR

R155.122

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.40696.S12
  • Somun
  • Bilezik
  • Kapak

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionArrière droit
Genişlik 148 mm
İç çap n°130 mm
External diameter 1 (wheel)62 mm
Weight0,857 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault43 21 003 66RRenault432102103R

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultClioCLIO III05/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => --RenaultClioClio => --