NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
FC40570S06
Bilezik
Kapak
Somun
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÖZELLİKLER
Fitting position
Arrière droit
External diameter 1 (wheel)
52 mm
Internal diameter n°1 (wheel)
25 mm
Width 1 (wheel)
37 mm
Weight
0,509 kg
Automotive Compatibility
MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => --Renault19 I Chamade19 I Chamade => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault99 => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioCLIO III01/2014 => 11/2014--RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultClioClio => --RenaultLoganLogan => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II01/2014 => --RenaultTWINGOTWINGO I01/2014 => --RenaultTWIZYTWIZY => --