Referans R155.138
Yeni
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- XHGB 46846 R01
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| With ASB encoder | 1 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| External diameter 1 (wheel) | 147,75 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Width | 93 mm |
| Weight | 3,267 kg |