• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.32 - SNR

R155.32

R155.32 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GB.12438.R01
  • Bilezik
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
Fitting positionAvant gauche
Sıkma torku 1250 N-m
External diameter 1 (wheel)65 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Width 1 (wheel)35 mm
Weight0,537 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansDacia6001543344Renault7701205778Renault7701465181Renault7703090283Renault7703090404

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 02/2005--DaciaSUPERNOVASUPERNOVA06/2000 => 02/2003--Renault111106/1982 => 04/1997--Renault191906/1988 => 04/1997--Renault1919 106/1988 => 04/1997--Renault1919 2 => 04/1997--Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault5505/1987 => 04/1997--Renault99 => --RenaultClioCLIO I => 01/1998--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio => --RenaultClio - BB06/BB2R/CB06/CB2R PHASE II HatchbackClio - BB06/BB2R/CB06/CB2R PHASE II Hatchback => --RenaultClio - BB0Y/BB2Y/CB0Y/CB2Y PHASE II HatchbackClio - BB0Y/BB2Y/CB0Y/CB2Y PHASE II Hatchback => --RenaultClio - BB26/BB3E/CB26 PHASE II HatchbackClio - BB26/BB3E/CB26 PHASE II Hatchback => --RenaultClio - BB32/BB3B/BB3V/BB3W/CB32/CB3B/CB3V/CB3W PHASE II HatchbackClio - BB32/BB3B/BB3V/BB3W/CB32/CB3B/CB3V/CB3W PHASE II Hatchback => --RenaultClio Sedan - LB26/LB3E PHASE II SaloonClio Sedan - LB26/LB3E PHASE II Saloon => --RenaultClio Sedan - LB3B PHASE II SaloonClio Sedan - LB3B PHASE II Saloon => --RenaultEXPRESSEXPRESS02/1986 => 07/1991--RenaultEXPRESSEXPRESS I => 04/1997--RenaultSUPER 5SUPER 5 => 04/1997--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => 04/1997--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II => 04/1997--RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWINGOTWINGO I => 05/2007--RenaultTwingo - C066 PHASE I HatchbackTwingo - C066 PHASE I Hatchback => --RenaultTwingo - C06H PHASE I HatchbackTwingo - C06H PHASE I Hatchback => --RenaultTwingo - C06Y PHASE I HatchbackTwingo - C06Y PHASE I Hatchback => --