• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.44 - SNR

R155.44

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R155.38 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GB.40250.S01
  • Bilezik
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
Genişlik 138 mm
İç çap n°140 mm
Weight1,045 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)84 mm
Sıkma torku 1250 N-m

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7701205780Renault7701466803Renault7701467860

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultLAGUNALAGUNA => 08/1998--RenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultMEGANE IMEGANE I => 08/1998--RenaultMeganeMegane => 08/1998--RenaultMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicleMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultSAFRANESAFRANE08/1992 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 1 => 08/1998--RenaultSAFRANESAFRANE 2 => 08/1998--