Teker rulmanı kiti

R155.46 - SNR

R155.46

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • TGB.12095.S48
  • Kapak
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
Genişlik 154 mm
İç çap n°125 mm
Weight2,023 kg
Fitting positionTrain arrière
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Car rim, number of holes4
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)133 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7700820849Renault7701204689

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultLAGUNALAGUNA12/1994 => 12/1995--RenaultLAGUNALAGUNA I => --