NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu ürün aşağıdaki referansları değiştirmektedir:
- R155.99 - SNR
- R155.49 - SNR
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Somun
- Kapak
- Teker / porya rulmanı
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | TGB |
| Fitting position | Arrière droit |
| Genişlik 1 | 73 mm |
| İç çap n°1 | 25 mm |
| Weight | 2,511 kg |
| Car rim, number of holes | 4 |
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 132 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |