• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.54 - SNR

R155.54

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • TGB.12933.S03
  • Kapak
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
Genişlik 174 mm
İç çap n°130 mm
Weight2,398 kg
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)132 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
With encoder with gear1
Sıkma torku 1170 N-m
Car rim, number of holes5

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultESPACEESPACE III => --