Teker rulmanı kiti

R155.60 - SNR

R155.60

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • TGB.12095.S42
  • Somun
  • Kapak

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiTGB
Genişlik 154 mm
İç çap n°125 mm
Weight2,055 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)26
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)133 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault8660001820

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKangoo => --RenaultKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicleKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultKangoo ExpressKangoo Express => --RenaultKangoo Express - FC00 PHASE I Multi Purpose Vehicle VanKangoo Express - FC00 PHASE I Multi Purpose Vehicle Van => --