• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.63 - SNR

R155.63
Referans R155.63

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC 40570 S06
  • Kapak
  • Somun
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiFC
External diameter 1 (wheel)52 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Fitting positionArrière gauche
Sıkma torku 1175 N-m
Weight0,51 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansNissan43210-AX000Renault6001547700Dacia6001548986Renault7701208767Renault7701462217Renault7701465735Renault7703090253Renault7703090433Dacia, Renault8660001818Renault8660001871

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenC4C404/1992 => 01/2014--DaciaLOGANLOGAN I => 01/2014--DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I => 01/2014--DaciaSANDEROSANDERO II => 03/2017--NissanMICRAMICRA III => --NissanMICRAMicra12/2002 => 12/2006--NissanNOTENOTE08/2005 => 03/2009--NissanNOTENOTE I => --Renault111106/1982 => 01/2014--Renault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => 01/2014--Renault19 I Chamade19 I Chamade => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault5505/1987 => 01/2014--Renault99 => --RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO I => 01/2014--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIOCLIO III => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV => 09/2016--RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultCLIO VCLIO V => 03/2017--RenaultLOGANLOGAN08/2004 => 01/2014--RenaultLOGAN ILOGAN I => 01/2014--RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IMEGANE I => 01/2014--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS12/2008 => 01/2014--RenaultMODUSMODUS 1 => 01/2014--RenaultMODUSMODUS 2 => 01/2014--RenaultSANDEROSANDERO I => 01/2014--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY => --RenaultSANDERO/STEPWAY ISANDERO/STEPWAY I => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSUPER 5SUPER 5 => 01/2014--RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I => 01/2014--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II => 01/2014--RenaultTWINGOTWINGO I => 01/2014--RenaultTWINGOTWINGO II => 01/2014--RenaultTWIZYTWIZY => --