• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.70 - SNR

R155.70

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC 46441 S02
  • Bilezik
  • Kapak
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiFC
Genişlik 148 mm
İç çap n°135 mm
Sıkma torku 1280 N-m
External diameter 1 (wheel)68 mm
Weight0,994 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel4408277

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I => --