• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.71 - SNR

R155.71

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GB.40575.S02
  • Somun
  • Sensör taşıyıcı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
Fitting positionTrain avant
Weight1,045 kg
Genişlik 139 mm
İç çap n°145 mm
External diameter 1 (wheel)86 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault, Nissan40210-00QAERenault, Nissan40210-00QAFRenault402106566ROpel4408668Opel4408669Nissan, Renault77012-06847Renault7701206848Opel, Vauxhall91160086Vauxhall, Opel91160087

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissan1400 BAKKIE1400 BAKKIE => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2002--NissanPick UpPick Up => --NissanURVAN BusURVAN Bus => --NissanURVAN VanURVAN Van => --NissanUrvanUrvan => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 10/2002--VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 11/2010--