• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.77 - SNR

R155.77

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R155.85 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.40858.S03
  • Bilezik
  • Somun
  • Kapak

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiFC
Genişlik 145 mm
İç çap n°125 mm
Weight0,68 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)55 mm
Sıkma torku 1175 N-m

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO II => --RenaultCLIO IICLIO II05/2009 => 11/2012--RenaultClioCLIO III => --RenaultClioClio => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--