• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R155.80 - SNR

R155.80

R155.80 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XGB.41371.R00
  • Bilezik
  • Sensör taşıyıcı
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXGB
Weight0,756 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)37 mm
Width 1 (wheel)37 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault, Dacia6001547686Renault8660001996

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaLOGANLOGAN09/2006 => 12/2009--DaciaLOGANLOGAN I => 03/2007--RenaultLODGYLODGY => 03/2007--RenaultLOGAN ILOGAN I => 12/2010--RenaultLoganLogan08/2004 => 12/2010--RenaultLogan - LS09/LS0V/LS1V SaloonLogan - LS09/LS0V/LS1V Saloon => --RenaultLogan - LS0R/LS1G/LS1R SaloonLogan - LS0R/LS1G/LS1R Saloon => --RenaultLogan - LS0T/LS16/LS1A/LS1U SaloonLogan - LS0T/LS16/LS1A/LS1U Saloon => --RenaultSanderoSANDERO I => 03/2007--RenaultSandero StepwaySandero Stepway => 03/2007--