NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- TGB.12095.S50
- Somun
- Kapak
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | TGB |
| Genişlik 1 | 54 mm |
| İç çap n°1 | 25 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| With encoder with gear | 1 |
| Weight | 2,075 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 133 mm |
| Car rim, number of holes | 4 |