• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R157.08 - SNR

R157.08

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GB.12399.R07
  • Somun (x5)
  • Cıvata
  • Bilezik (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 137 mm
İç çap n°139 mm
Weight0,963 kg
External diameter 1 (wheel)75 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansAudi893498625Audi893498625AAudi893498625BAudi893498625DAudi8A0498625Audi8A0498625E

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudi808008/1986 => 05/1995--Audi8080 III => --Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi909007/1988 => 11/1991--Audi9090 I07/1984 => 06/1989--Audi9090 II03/1987 => 11/1991--AudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 07/2000--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 210/1988 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe10/1988 => 06/1991--AudiGTGT 210/1988 => 06/1991--VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat => --