• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R157.22 - SNR

R157.22
Referans R157.22

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R154.01 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GB40997S02
  • Bilezik
  • Somun (x3)
  • Süspansiyon somunu

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Sıkma torku 260 N-m
Sıkma torku 1200 N-m
Weight0,829 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen1J0 407 625Volkswagen, Skoda, Seat, Audi1J0498625Skoda, Audi, Volkswagen, Seat1J0498625A

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA3A3 I08/1996 => 05/2003--AudiTTTT I => --SeatLEONLEON04/2002 => 03/2004--SeatLEONLEON I => --SeatTOLEDO IITOLEDO II => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA I => --VW (FAW)BORABORA => --VW (FAW)BORA GP SaloonBORA GP Saloon => --VW (FAW)BORA HS HatchbackBORA HS Hatchback => --VW (FAW)GOLF IVGOLF IV => --VolkswagenBORABORA => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenNEWNEW10/2001 => 05/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE06/2005 => 08/2010--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 08/2010--