Teker rulmanı kiti

R157.26 - SNR

R157.26

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • BGB 40536 R02
  • Cıvata (x5)
  • Çeşitli

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiBGB
Fitting positionAvant gauche
Genişlik 140 mm
İç çap n°145 mm
Weight1,665 kg
Sıkma torku 1180 N-m
External diameter 1 (wheel)82 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen, Audi4D0407625DVolkswagen, Audi8D0498625CAudi, Volkswagen8E0498625ASeat, Volkswagen, Audi8E0498625BAudi8E0598625A

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAUDI (FAW)A4 B6A4 B6 => --AUDI (FAW)A4 B7A4 B7 => --AudiA4A4 => --AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA4A4 II => --AudiA6A6 II => --AudiA8A8 I => --SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat => --