Teker rulmanı kiti

R157.27 - SNR

R157.27

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Kapak
  • Teker / porya rulmanı
  • Cıvata

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Sıkma torku 1200 N-m
Rulman tipiTGB
Fitting positionTrain arrière
Genişlik 169 mm
İç çap n°132 mm
Sıkma açısı180 °
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)130 mm
Car rim, number of holes5
Weight2,495 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansAudi8E0598611Audi8E0598611ASeat, Audi8E0598611B

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAUDI (FAW)A4 B6A4 B6 => --AUDI (FAW)A4 B7A4 B7 => --AudiA4A403/2001 => 04/2006--AudiA4A4 II => --SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--