Teker rulmanı kiti

R157.40 - SNR

R157.40

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XBGB 40536 R02
  • Cıvata (x5)
  • Çeşitli

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiBGB
With integrated sensor ring1
Genişlik 140 mm
İç çap n°145 mm
Weight1,675 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionAvant gauche
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

ÜreticiReferansAudi4E0407625EAudi4F0498625

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAUDI (FAW)A6L C6A6L C6 => --AudiA6A609/2008 => 07/2011--AudiA6A6 II03/2004 => 04/2006--AudiA6A6 III => --AudiR8R8 I03/2007 => 06/2015--